Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182495
Modellcode: XSPTV4-W1200D600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Oberes Feld, B x T = 1200 x 600 mm, IP42, grau

Listenpreis EUR378.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
182495
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
1107 mm
Produktgewicht
11.201 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081774234
Modellcode
XSPTV4-W1200D600

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren