Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, B x T = 1200 x 800 mm, IP42, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
182496
|
| Produkt Länge/Tiefe |
682 mm
|
| Produkthöhe |
89 mm
|
| Produktbreite |
1107 mm
|
| Produktgewicht |
16.135 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081774241
|
| Modellcode |
XSPTV4-W1200D800
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|