Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182497
XSPTV4-W1350D600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, B x T = 1350 x 600 mm, IP42, grau

Listenpreis EUR410.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
182497
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
1257 mm
Produktgewicht
12.497 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081774258
Modellcode
XSPTV4-W1350D600

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren