Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, B x T = 300 x 600 mm, IP42, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
182499
|
| Produkt Länge/Tiefe |
482 mm
|
| Produkthöhe |
89 mm
|
| Produktbreite |
207 mm
|
| Produktgewicht |
3.287 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081774272
|
| Modellcode |
XSPTV4-W300D600
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
300 mm
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| RAL-Nummer |
7035
|