Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182501
XSPTV4-W850D600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Oberes Feld, BxT=850x600 mm, IP42, grau

Listenpreis EUR321.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
182501
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
757 mm
Produktgewicht
8.103 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081774296
Modellcode
XSPTV4-W850D600

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren