Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte (feldhoch), geschlossen, B=1000mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
182503
|
| Produkt Länge/Tiefe |
44 mm
|
| Produkthöhe |
1940 mm
|
| Produktbreite |
992 mm
|
| Produktgewicht |
25.711 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081774319
|
| Modellcode |
XTSZFFPC-W1000
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|