Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182513
XTSZFFPV31-W1350

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte (feldhoch), belüftet, B=1350mm, IP31, grau

Listenpreis EUR416.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
182513
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
1342 mm
Produktgewicht
32.813 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081774418
Modellcode
XTSZFFPV31-W1350

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren