Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182528
Modellcode: XTSZPTAV4-W425

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, belüftet, B = 425 mm, IP42, grau

Listenpreis EUR205.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
182528
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
132 mm
Produktgewicht
3.619 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081774562
Modellcode
XTSZPTAV4-W425

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren