Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182582
BPZ-DMV160/400-600-RH

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Lasttrennschalter-Baueinheit Dumeco, 160/400-600-RH

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
182582
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081775101
Modellcode
BPZ-DMV160/400-600-RH

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.