Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Lasttrennschalter-Baueinheit Dumeco, 160/400-800-RH
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
182583
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
299 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
5.15 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081775118
|
| Modellcode |
BPZ-DMV160/400-800-RH
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
250 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|