Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182586
Modellcode: BPZ-DMV160/400-800-RH-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Lasttrennschalter-Baueinheit Dumeco, 160/400-800-RH-W

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
182586
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
5.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081775149
Modellcode
BPZ-DMV160/400-800-RH-W

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Additional information

RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.