Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182590
Modellcode: BPZ-QSA63/160-400-RH-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 63-160 A, 3/4 p, B=400mm, QSA, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
182590
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081775187
Modellcode
BPZ-QSA63/160-400-RH-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
160 A
Polzahl
4-polig

Technical data - mechanical

Rahmen
NH00
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
1
Anzahl der Sicherungslasttrenner
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.