Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182884
CWIZ-02/61

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe doppelt, Weiß glänzend, Entlüftung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
182884
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081778126
Modellcode
CWIZ-02/61

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Verschiedene Symbole
RAL-Nummer (Akin)
9010
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Weiß
weiß
Ausführung
zweiteilige Wippe

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
einrasten
Material
Plastik
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
2
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.