Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182927
M30C-FDL-G

Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, grün, unbeschriftet, Frontring Metall

Listenpreis EUR22.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
182927
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
EAN
4015081778546
Modellcode
M30C-FDL-G

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Flat Front
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
unbeschriftet
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67
IP69K
IP66
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
Leuchtdrucktaste
Benutzt mit
M22 Kontaktblöcke und Leuchtmelder

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.