Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, blau, unbeschriftet, Frontring Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste
|
| Katalognummer |
182940
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.041 kg
|
| Garantie |
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| EAN |
4015081778676
|
| Modellcode |
M30C-FDL-B
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
Blau
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Metall
|
| Design |
flach
Flat Front |
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Beschriftung |
unbeschriftet
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| Schutzart |
IP67
IP66 Schutzart IP69K |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
30.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: Ø 36 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|
| Typ |
Leuchtdrucktaste
|
| Benutzt mit |
M22 Kontaktblöcke und Leuchtmelder
|