Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182967
M30C-FD-B-X217

Eaton Moeller® series M30 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, blau, beschriftet, Frontring Metall

Listenpreis EUR20.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Drucktaste
Katalognummer
182967
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
EAN
4015081778942
Modellcode
M30C-FD-B-X217

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Blau
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Flat Front
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Beschriftet
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
IP67
Schutzart IP69K
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Typ
Drucktastenbetätiger

Produktspezifikation exportieren