Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182999
XNH-XLINK

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Bausatz für 2- und 4-poligen NH-Sicherungsschalter, NH00 bis 3

Listenpreis EUR32.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Katalognummer
182999
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081779260
Modellcode
XNH-XLINK

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
Für den mechanischen Anschluss von 2 einpoligen oder einem einpoligen und einem dreipoligen XNH-Trenner.

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsstück
Verbindungsbausatz, 2- und 4-polig
Zubehör
Typ
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Für Sicherungsgröße
1
00
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.