Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183028
XNH00-FCL-A160-BT

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p mit Rahmenklemme 1,5–95 mm², Montageplatte, Sicherungsüberwachung mit Leuchte, NH000 und NH00

Listenpreis EUR129.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalognummer
183028
Produkt Länge/Tiefe
204 mm
Produkthöhe
84 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
0.735 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
EAN
4015081779550
Modellcode
XNH00-FCL-A160-BT

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Standardmäßig plombierbar
halogenfrei
Ausstattung:
Fehlerschutz
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Mit optischer Meldung von ausgelösten Sicherungseinsätzen
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung

cLieferprogramm

Betätigertyp
Abdeckungsgriff
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Typ
Sicherungsüberwachung light

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
9 W
Temperaturbeständigkeit
125 °C
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
5.8 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Gesamtverlustleistung bei Ith ohne Sicherungen
9 W

Technische daten - elektrisch

Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Lebensdauer, elektrisch
300 Schaltvorgänge
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
12 W
Verschmutzungsgrad
3
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
160 A
Bemessungsbetriebsstrom
160 A
160 A (AC-22B)
160 A (AC-21B)
160 A (AC-23B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
7 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
  • 250 V DC bei DC-22B
  • 440 V DC bei DC-21B
Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA

Technische daten - mechanisch

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Leitungseinführungstyp
Sonstige
Schutzart (Vorderseite)
Sonstige
Lebensdauer, mechanisch
1400 Schaltvorgänge
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Material
Polyamid
Montageart
Montageplatte
DIN-Schiene
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Größe
NH000-/NH00-Sicherung
Geeignet für Sicherungen
NH00
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
9 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
20 mm x 10 mm
Max. 25 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M8
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
9 mm x 0,8 mm (9x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1,5 mm² bis 95 mm² an Rahmenklemme
1,5 mm² bis 50 mm² an Rahmenklemme
10 mm² bis 70 mm² an Doppelprismenklemme
Anschlussart
Rahmenklemme
Schutzart
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)

Produktspezifikation exportieren