Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183029
Modellcode: XNH00-FCE-A160

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Flanschverbindung M8 max. 95 mm², Montageplatte, elektronische Sicherungsüberwachung, NH000 und NH00

Listenpreis EUR437

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalognummer
183029
Produkt Länge/Tiefe
204 mm
Produkthöhe
117 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
0.725 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
EAN
4015081779567
Modellcode
XNH00-FCE-A160

Delivery program

Typ
Sicherungsüberwachung elektronisch
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Betätigertyp
Deckelgriff

Technical Data - Electrical

Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Spannungseingänge
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei AC - max.
250 VAC
Nennspannung bei DC
  • 250 V DC bei DC-22B
  • 440 V DC bei DC-21B
Nennspannung bei DC - max.
24 VDC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
160 A
Bemessungsbetriebsstrom
160 A
160 A (AC-22B)
160 A (AC-21B)
160 A (AC-23B)
Schaltstrom der elektronischen Sicherungsüberwachung - max.
1 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
7 kA
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Bemessungsfrequenz (elektronische Sicherungsüberwachung)
50 - 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
12 W
Überwachung elektronischer Sicherung
1 Schließer
Eigenversorgt
1,5 VA
NH mit spannungsführenden Grifflaschen
> 1 kOhm/V
1 Ö
3 LEDs (F1, F2, F3) rot
1 LED grün
Prüftaste für Relais + LEDs
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
II (500 V)
III (230/400 V)
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Lebensdauer, elektrisch
300 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Größe
NH000-/NH00-Sicherung
Montageart
Montage­platte
DIN-Schiene
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Material
Polyamid
Schutzart
IP3X
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
Schutzart (Vorderseite)
Sonstiges
Anschlussart
Flachanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
9 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M8
20 mm x 10 mm
Max. 25 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
9 mm x 0,8 mm (9x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1,5 mm² bis 50 mm² an Rahmenklemme
10 mm² bis 70 mm² an Doppelprismenklemme
1,5 mm² bis 95 mm² an Rahmenklemme
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Geeignet für Sicherungen
NH00
Lebensdauer, mechanisch
1400 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
9 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
3 W
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
5.8 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
  • Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -5 °C - 55 °C
Temperaturbeständigkeit
125 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
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
Additional information

Merkmale
Standardmäßig plombierbar
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-4
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-5
halogenfrei
Ausstattung:
Steckverbinder
Fehlerschutz
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Mit elektronischer Überwachung von Sicherungseinsätzen
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung

Produktspezifikation exportieren