Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Flanschverbindung M8 max. 95 mm², Sammelschiene 60 mm, NH000 und NH00
| Produktname |
Eaton xEffect XNH device for busbar system
|
| Katalognummer |
183033
|
| Produkt Länge/Tiefe |
204 mm
|
| Produkthöhe |
137 mm
|
| Produktbreite |
106 mm
|
| Produktgewicht |
0.788 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
| EAN |
4015081779604
|
| Modellcode |
XNH00-S160
|
| Merkmale |
Standardmäßig plombierbar
halogenfrei |
| Brennverhalten (UL) |
Selbstauslöschend (UL 94)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung |
| Betätigertyp |
Abdeckungsgriff
|
| Farbe |
Grau
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
Grundgerät
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 800 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
14 W
|
| Temperaturbeständigkeit |
125 °C
|
| Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen |
9 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
4.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
160 A
|
| Gesamtverlustleistung bei Ith ohne Sicherungen |
14 W
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
| Energie-Einspeiserichtung |
Nach Bedarf (FLEX-System)
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Lebensdauer, elektrisch |
300 Schaltvorgänge
|
| Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max. |
12 W
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bedingte Bemessungskurzschlussleistung |
120 kA (500 V)
100 kA (690 V) |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
800 VAC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
160 A (AC-22B)
160 A 160 A (AC-23B) 160 A (AC-21B) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
7 kA
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
| Nennspannung bei AC |
|
| Nennspannung bei DC |
|
| Spannungsprüfung |
Ja, verschiebbare Sichtfenster
|
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
120 kA
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
120 kA
|
| Aktivierungstyp |
Abhängige Handbetätigung
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Leitungseinführungstyp |
Sonstige
|
| Schutzart (Vorderseite) |
Sonstige
|
| Lebensdauer, mechanisch |
1400 Schaltvorgänge
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Ja, optional
|
| Material |
Polyamid
|
| Montageart |
Sammelschienen-System 60 mm
|
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Größe |
NH000-/NH00-Sicherung
|
| Geeignet für Sicherungen |
NH00
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
9 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 25 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
20 mm x 10 mm Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M8 |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
9 mm x 0,8 mm (9x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1,5 mm² bis 95 mm² an Rahmenklemme
1,5 mm² bis 50 mm² an Rahmenklemme 10 mm² bis 70 mm² an Doppelprismenklemme |
| Anschlussart |
Flachanschluss
|
| Schutzart |
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut) IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut) |