Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183040
XNH00-FCE-S160-BT1

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p mit Rahmenklemme 1,5–95 mm², Sammelschiene 60 mm, elektronische Sicherungsüberwachung, NH000 und NH00

Listenpreis EUR487.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Katalognummer
183040
Produkt Länge/Tiefe
161 mm
Produkthöhe
204 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
0.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
EAN
4015081779673
Modellcode
XNH00-FCE-S160-BT1

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-5
halogenfrei
Standardmäßig plombierbar
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-4
Ausstattung:
Steckverbinder
Fehlerschutz
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Kabelanschluss optional oben oder unten
  • Mit elektronischer Überwachung von Sicherungseinsätzen
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung

cLieferprogramm

Betätigertyp
Deckelgriff
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Typ
Sicherungsüberwachung elektronisch

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
  • Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -5 °C - 55 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
14 W
Temperaturbeständigkeit
125 °C
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
9 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
4.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Gesamtverlustleistung bei Ith ohne Sicherungen
14 W

Technische daten - elektrisch

Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf (FLEX-System)
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Überwachung elektronischer Sicherung
1 Ö
3 LEDs (F1, F2, F3) rot
1 LED grün
> 1 kOhm/V
1,5 VA
NH mit spannungsführenden Grifflaschen
1 Schließer
Eigenversorgt
Prüftaste für Relais + LEDs
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Bemessungsfrequenz (elektronische Sicherungsüberwachung)
50 - 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Lebensdauer, elektrisch
300 Schaltvorgänge
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
II (500 V)
III (230/400 V)
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
12 W
Verschmutzungsgrad
3
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
160 A
Bemessungsbetriebsstrom
160 A (AC-23B)
160 A (AC-22B)
160 A (AC-21B)
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
7 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Schaltstrom der elektronischen Sicherungsüberwachung - max.
1 A
Spannungseingänge
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei AC - max.
250 VAC
Nennspannung bei DC
  • 250 V DC bei DC-22B
  • 440 V DC bei DC-21B
Nennspannung bei DC - max.
24 VDC
Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA

Technische daten - mechanisch

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Schutzart (Vorderseite)
Sonstige
Lebensdauer, mechanisch
1400 Schaltvorgänge
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Material
Polyamid
Montageart
Sammelschienen-System 60 mm
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Größe
NH000-/NH00-Sicherung
Geeignet für Sicherungen
NH 00
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
9 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 25 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M8
20 mm x 10 mm
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
9 mm x 0,8 mm (9x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1,5 mm² bis 95 mm² an Rahmenklemme
1,5 mm² bis 50 mm² an Rahmenklemme
10 mm² bis 70 mm² an Doppelprismenklemme
Anschlussart
Rahmenklemme
Schutzart
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP3X
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)

Produktspezifikation exportieren