Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p mit Rahmenklemme 35–150 mm², Montageplatte, elektronische Sicherungsüberwachung, NH1
| Produktname |
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
|
| Katalognummer |
183048
|
| Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
| Produkthöhe |
148 mm
|
| Produktbreite |
184 mm
|
| Produktgewicht |
2.213 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
| EAN |
4015081779758
|
| Modellcode |
XNH1-FCE-A250-BT
|
| Typ |
Sicherungsüberwachung elektronisch
|
| Farbe |
Grau
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Betätigertyp |
Deckelgriff
|
| Spannungsprüfung |
Ja, verschiebbare Sichtfenster
|
| Spannungseingänge |
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
|
| Nennspannung bei AC |
|
| Nennspannung bei AC - max. |
250 VAC
|
| Nennspannung bei DC |
|
| Nennspannung bei DC - max. |
24 VDC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
800 VAC
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8 kV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
250 A
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
120 kA
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
250 As
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
250 A (DC-21B)
250 A (AC-21B) 250 A (AC-23B) 250 A (AC-22B) 250 A (DC-22B) |
| Schaltstrom der elektronischen Sicherungsüberwachung - max. |
1 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
6 kA
|
| Bedingte Bemessungskurzschlussleistung |
120 kA (500 V)
100 kA (690 V) |
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
120 kA
|
| Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz (elektronische Sicherungsüberwachung) |
50 - 60 Hz
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max. |
23 W
|
| Überwachung elektronischer Sicherung |
1 Ö
1,5 VA Prüftaste für Relais + LEDs 1 LED grün Eigenversorgt 3 LEDs (F1, F2, F3) rot NH mit spannungsführenden Grifflaschen > 1 kOhm/V 1 Schließer |
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
III (230/400 V) II (500 V) |
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Lebensdauer, elektrisch |
200 Schaltvorgänge
|
| Aktivierungstyp |
Abhängige Handbetätigung
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Größe |
NH1-Sicherung
|
| Montageart |
Montageplatte
DIN-Schiene |
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Material |
Polyamid
|
| Schutzart |
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut) IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut) IP3X |
| Schutzart (Vorderseite) |
Sonstiges
|
| Anschlussart |
Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Max. 37 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss 30 mm x 10 mm |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
16 mm x 0,8 mm (10x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
70 mm² bis 95 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
25 mm² bis 150 mm² an Rahmenklemme 35 mm² bis 150 mm² an Rahmenklemme 10 mm² bis 150 mm² an Doppelprismenklemme |
| Leitungseinführungstyp |
Sonstiges
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Ja, optional
|
| Geeignet für Sicherungen |
NH1
|
| Lebensdauer, mechanisch |
1400 Schaltvorgänge
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
250 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
16 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
5.3 W
|
| Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen |
10.2 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
|
| Temperaturbeständigkeit |
125 °C
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
Ui = 800 V AC
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
| Merkmale |
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-5
halogenfrei Standardmäßig plombierbar Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-4 |
| Ausstattung: |
Steckverbinder
Fehlerschutz |
| Brennverhalten (UL) |
Selbstauslöschend (UL 94)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
Frontbefestigung |