Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183053
XNH1-FCL-S250

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Flanschverbindung M10 max. 150 mm², Sammelschiene 60 mm, Sicherungsüberwachung mit Leuchte, NH1

Listenpreis EUR392.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Katalognummer
183053
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
142 mm
Produktbreite
184 mm
Produktgewicht
2.193 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
EAN
4015081779802
Modellcode
XNH1-FCL-S250

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Standardmäßig plombierbar
Ausstattung:
Fehlerschutz
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Kabelanschluss optional oben oder unten
  • Mit optischer Meldung von ausgelösten Sicherungseinsätzen
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung

cLieferprogramm

Betätigertyp
Abdeckungsgriff
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Typ
Sicherungsüberwachung light

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22 W
Temperaturbeständigkeit
125 °C
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
14.1 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Gesamtverlustleistung bei Ith ohne Sicherungen
22 W

Technische daten - elektrisch

Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf (FLEX-System)
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
23 W
Verschmutzungsgrad
3
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 A
Bemessungsbetriebsstrom
250 A (AC-21B)
250 A (AC-22B)
250 A (DC-21B)
250 A (AC-23B)
250 A (DC-22B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
6 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA

Technische daten - mechanisch

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Leitungseinführungstyp
Sonstige
Schutzart (Vorderseite)
Sonstige
Lebensdauer, mechanisch
1400 Schaltvorgänge
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Material
Polyamid
Montageart
Sammelschienen-System 60 mm
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Größe
NH1-Sicherung
Geeignet für Sicherungen
NH1
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 37 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
30 mm x 10 mm
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
70 mm² bis 95 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
10 mm² bis 150 mm² an Doppelprismenklemme
25 mm² bis 150 mm² an Rahmenklemme
35 mm² bis 150 mm² an Rahmenklemme
Anschlussart
Flachanschluss
Schutzart
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)

Produktspezifikation exportieren