Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183062
Modellcode: XNH2-FCE-A400-BT

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p mit Rahmenklemme 95–300 mm², Montageplatte, elektronische Sicherungsüberwachung, NH2

Listenpreis EUR762

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalognummer
183062
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
165 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
3.815 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
EAN
4015081779895
Modellcode
XNH2-FCE-A400-BT

Delivery program

Typ
Sicherungsüberwachung elektronisch
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Betätigertyp
Deckelgriff

Technical Data - Electrical

Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Spannungseingänge
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei AC - max.
250 VAC
Nennspannung bei DC
440 V (DC-22B)
Nennspannung bei DC - max.
24 VDC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
400 A
Bemessungsbetriebsstrom
400 A (AC-23B)
400 A (DC-22B)
400 A (AC-21B)
400 A (AC-22B)
Schaltstrom der elektronischen Sicherungsüberwachung - max.
1 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Bemessungsfrequenz (elektronische Sicherungsüberwachung)
50 - 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
34 W
Überwachung elektronischer Sicherung
1 Schließer
3 LEDs (F1, F2, F3) rot
NH mit spannungsführenden Grifflaschen
1 Ö
Eigenversorgt
1,5 VA
Prüftaste für Relais + LEDs
1 LED grün
> 1 kOhm/V
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
II (500 V)
III (230/400 V)
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Größe
NH2-Sicherung
Montageart
DIN-Schiene
Montage­platte
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Material
Polyamid
Schutzart
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP3X
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
Schutzart (Vorderseite)
Sonstiges
Anschlussart
Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
10 mm x 16 mm x 0,8 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
40 mm x 10 mm
Max. 48 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
25 mm² bis 240 mm² an Rahmenklemme
120 mm² bis 240 mm² an Doppelprismenklemme
95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme
120 mm² bis 150 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Geeignet für Sicherungen
NH2
Lebensdauer, mechanisch
800 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
400 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.3 W
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
17.8 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
  • Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -5 °C - 55 °C
Temperaturbeständigkeit
125 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
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
Additional information

Merkmale
Standardmäßig plombierbar
halogenfrei
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-5
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-4
Ausstattung:
Fehlerschutz
Steckverbinder
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Mit elektronischer Überwachung von Sicherungseinsätzen
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung

Produktspezifikation exportieren