Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183071
XNH3-A630

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Flanschverbindung M10 max. 300 mm², Montageplatte, NH3

Listenpreis EUR384.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalognummer
183071
Produkt Länge/Tiefe
143 mm
Produkthöhe
306 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
3.674 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
EAN
4015081779987
Modellcode
XNH3-A630

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Standardmäßig plombierbar
halogenfrei
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
Geeignet für
Bodenmontage
Frontmontage

cLieferprogramm

Betätigertyp
Abdeckungsgriff
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Typ
Grundgerät

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 800 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22 W
Temperaturbeständigkeit
125 °C
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
32.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A
Gesamtverlustleistung bei Ith ohne Sicherungen
51 W

Technische daten - elektrisch

Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
48 W
Verschmutzungsgrad
3
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Bemessungsbetriebsstrom
630 A (AC-21B)
630 A (DC-21B)
630 A (DC-22B)
630 A (AC-22B)
630 A (AC-23B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
  • 440 V (DC-22B)
  • 250 V (DC-21B)
Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA

Technische daten - mechanisch

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Schutzart (Vorderseite)
Sonstiges
Lebensdauer, mechanisch
800 Schaltvorgänge
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Material
Polyamid
Montageart
Montageplatte
DIN-Schiene
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Größe
NH3
Geeignet für Sicherungen
NH3
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
21 mm x 1 mm (11x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 56 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
50 mm x 10 mm
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
Auf Anfrage
120 mm² bis 300 mm² an Doppelprismenklemme
120 mm² bis 240 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme
Anschlussart
Flachanschluss
Schutzart
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)

Produktspezifikation exportieren