Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183074
XNH3-FCL-A630-BT

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p mit Rahmenklemme 95–300 mm², Montageplatte, Sicherungsüberwachung mit Leuchte, NH3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalognummer
183074
Produkt Länge/Tiefe
143 mm
Produkthöhe
306 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
4.186 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
EAN
4015081780013
Modellcode
XNH3-FCL-A630-BT

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Standardmäßig plombierbar
Ausstattung:
Fehlerschutz
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Mit optischer Meldung von ausgelösten Sicherungseinsätzen
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung

cLieferprogramm

Betätigertyp
Deckelgriff
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Typ
Sicherungsüberwachung light

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22 W
Temperaturbeständigkeit
125 °C
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
32.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A
Gesamtverlustleistung bei Ith ohne Sicherungen
51 W

Technische daten - elektrisch

Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
48 W
Verschmutzungsgrad
3
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Bemessungsbetriebsstrom
630 A (DC-21B)
630 A (DC-22B)
630 A (AC-21B)
630 A (AC-22B)
630 A (AC-23B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
  • 440 V (DC-22B)
  • 250 V (DC-21B)
Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA

Technische daten - mechanisch

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Schutzart (Vorderseite)
Sonstige
Lebensdauer, mechanisch
800 Schaltvorgänge
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Material
Polyamid
Montageart
Montage­platte
DIN-Schiene
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Größe
NH3
Geeignet für Sicherungen
NH3
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
21 mm x 1 mm (11x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
50 mm x 10 mm
Max. 56 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
120 mm² bis 300 mm² an Doppelprismenklemme
95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme
Auf Anfrage
120 mm² bis 240 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
Anschlussart
Rahmenklemme
Schutzart
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)

Produktspezifikation exportieren