Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183078
XNH3-S630-BT

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p mit Rahmenklemme 95 bis 300 mm², Sammelschiene 60 mm, NH3

Listenpreis EUR591.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH Gerät für Sammelschienensystem
Katalognummer
183078
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
306 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
4.474 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
EAN
4015081780051
Modellcode
XNH3-S630-BT

Weitere Informationen

Merkmale
Standardmäßig plombierbar
halogenfrei
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Kabelanschluss optional oben oder unten
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung

Delivery program

Betätigertyp
Deckelgriff
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Typ
Grundgerät

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 800 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22 W
Temperaturbeständigkeit
125 °C
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
54.8 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A
Gesamtverlustleistung bei Ith ohne Sicherungen
86 W

Technical data - electrical

Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf (FLEX-System)
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
48 W
Verschmutzungsgrad
3
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Bemessungsbetriebsstrom
630 A (DC-22B)
630 A (AC-21B)
630 A (AC-22B)
630 A (DC-21B)
630 A (AC-23B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
  • 440 V (DC-22B)
  • 250 V (DC-21B)
Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA

Technical data - mechanical

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Schutzart (Vorderseite)
Sonstige
Lebensdauer, mechanisch
800 Schaltvorgänge
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Material
Polyamid
Montageart
Sammelschienen-System 60 mm
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Größe
NH3
Geeignet für Sicherungen
NH3
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
21 mm x 1 mm (11x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Max. 56 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
50 mm x 10 mm
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
Auf Anfrage
120 mm² bis 300 mm² an Doppelprismenklemme
95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme
120 mm² bis 240 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
Anschlussart
Rahmenklemme
Schutzart
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.