Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183098
Modellcode: XNH00-XKSS-39-34

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Übergreifschutz XNH00 Flachanschluss/Rahmenklemme für SASY 60i, 39/34 mm

Listenpreis EUR7.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH protection guard
Katalognummer
183098
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.019 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081780259
Modellcode
XNH00-XKSS-39-34

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Übergreifschutz Sammelschiene
Abdeckung
Zubehör

Technical Data - Mechanical

Für Sicherungsgröße
00

Additional information

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • für Sammelschienensystem 60 mm
  • Kann an der Ober- oder Unterseite des Geräts befestigt werden.
  • 39 oder 34 mm Abstand zur Bodenplatte.
  • Für Flachanschluss oder Rahmenklemme
  • 3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.