Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183105
XNH2-XKSS-32

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. XNH2 Übergreifschutz für SASY 60i, 32 mm

Listenpreis EUR11.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH protection guard
Katalognummer
183105
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
0.025 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081780327
Modellcode
XNH2-XKSS-32

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • für Sammelschienensystem 60 mm
  • Kann an der Ober- oder Unterseite des Geräts befestigt werden.
  • 32 mm Abstand zur Bodenplatte
  • Für Flachanschluss oder Rahmenklemme
  • 3-polig

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Übergreifschutz Sammelschiene
Zubehör
Typ
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Für Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.