Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183115
Modellcode: XNH1-XRAIL

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Hutschienenbefestigung NH1 zur Montage auf Hutschienen nach EN 50022

Listenpreis EUR13.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Katalognummer
183115
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.053 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081780426
Modellcode
XNH1-XRAIL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
Zur Montage von XNH-Trenner auf 2x Hutschienen EN 50022.

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hutschienenbefestigung
Montagebausatz
Zubehör
Typ
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Für Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.