Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183188
XSPTV4-W425D600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachblech in IP42, B=425 mm, T=600 mm

Listenpreis EUR217.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
183188
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
332 mm
Produktgewicht
4.379 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081781218
Modellcode
XSPTV4-W425D600

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren