Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183193

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Oberes Feld in IP42, B=600 mm, T=800 mm

Listenpreis EUR326.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
183193
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
507 mm
Produktgewicht
7.763 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081781263
Modellcode
XSPTV4-W600D800

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren