Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183194
Modellcode: XSPTV4-W800D800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte in IP42, B = 800 mm, T = 800 mm

Listenpreis EUR389

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
183194
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
707 mm
Produktgewicht
10.007 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081781270
Modellcode
XSPTV4-W800D800

Additional information

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren