Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Oberes Feld in IP42, B=1000 mm, T=800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
183195
|
| Produkt Länge/Tiefe |
682 mm
|
| Produkthöhe |
89 mm
|
| Produktbreite |
907 mm
|
| Produktgewicht |
12.23 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081781287
|
| Modellcode |
XSPTV4-W1000D800
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|