Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183218
SWD4-M3LR4P-2R

Eaton SWD4 MB-Power-Kabel, IP67, 0,3 m, 4-polig, konfektioniert mit Stecker 7/8 Zoll gewinkelt und Buchse 7/8 Zoll gewinkelt

Listenpreis EUR68.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör MB-Stromkabel
Katalognummer
183218
Produkt Länge/Tiefe
307.692 mm
Produkthöhe
51.282 mm
Produktbreite
307.692 mm
Produktgewicht
0.205 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
Kondensation: zulässig
EAN
4015081781515
Modellcode
SWD4-M3LR4P-2R

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404)
Kabel querwasserdicht
Ausstattung:
Rechtwinkliger 7/8"-Stecker
Rechtwinkliger 7/8"-Sockel
Funktionen
Zum direkten Anschluss der Stromversorgung an EU6E.., EU8E.. IP67 SmartWire-DT Teilnehmer

Allgemeine Informationen

Kabellänge
0,3 m
Polzahl
4-polig
Außendurchmesser - ungefähr
11 mm
Material äußerer Mantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Geeignet als
Signalleitung

Sicherheit

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.