Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

183244
ZSD-ZV-1100-BKE-I/A

ZSD-ZV-1100-BKE-I/A. Meter cabinet equipped for eHZ, assembly variant A

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Metering Board ZSD meter cabinet equipped
Catalog Number
183244
Product Length/Depth
1101 mm
Product Height
225 mm
Product Width
551 mm
Product Weight
37 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
4015081781775
Model Code
ZSD-ZV-1100-BKE-I/A

cLieferprogramm

Model
eHZ
Rated current
0 A

Technische daten - mechanisch

Built-in depth
225 mm
Built-in height
1100 mm
Built-in width
550 mm
Degree of protection
IP31
Lower connection space
With bus bar five-pole
Material
Steel plate
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Number of distributor rows
7
Number of fields
2
Number of meter cabinets
1
Number of TSG-panels
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.