Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183255
Modellcode: ZSD-K19

ZSD-K19. Multimedia-Schrank, Höhe = 1350 mm, Breite = 250 mm

Listenpreis EUR254

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD-Bedienelement für Installationsverteiler
Katalognummer
183255
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1350 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
4.84 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081781881
Modellcode
ZSD-K19

Additional information

Ausstattung:
Montage­platte

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Geschlossen
Anzahl DIN-Schienen
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.