Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183256
Modellcode: ZSD-K27

ZSD-K27. Multimedia-Schrank, Höhe = 1050 mm, Breite = 500 mm

Listenpreis EUR254

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD-Bedienelement für Installationsverteiler
Katalognummer
183256
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1050 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
10.44 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081781898
Modellcode
ZSD-K27

Technical Data - Mechanical

Anzahl DIN-Schienen
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Abdeckung/Tür Typ
Geschlossen

Additional information

Ausstattung:
Montageplatte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.