Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183258
Modellcode: ZSD-FFE-T140

ZSD-FFE-T140. Gerätefachboden für Festeinbau im Kommunikationsfeld, Breite = 500 mm

Listenpreis EUR53.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
183258
Produkt Länge/Tiefe
492 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
148 mm
Produktgewicht
1.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081781911
Modellcode
ZSD-FFE-T140

Delivery program

Ausführung
Ablage
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
225 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
550 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.