Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183259
Modellcode: ZSD-ADA-19H1

ZSD-ADA-19H1. Adapter für 19-Zoll Montage (1HE) in strukturiertem Verdrahtungsabschnitt, Breite = 500 mm

Listenpreis EUR26.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
183259
Produkt Länge/Tiefe
87 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081781928
Modellcode
ZSD-ADA-19H1

Additional information

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Sonstiges
Ausführung
482,6 mm (19 Zoll)-Winkelsatz

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
225 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
550 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.