Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183261
Modellcode: ZSD-FUR-EHZ

ZSD-FUR-EHZ. Funktionsraum (z. B., für Klemmen) unter eHZ, Montage auf ZSD-Z3

Listenpreis EUR129

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
183261
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
310 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
0.787 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081781942
Modellcode
ZSD-FUR-EHZ

Additional information

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Weiß
Ausführung
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.