Eaton EU8E SWD Block-Modul Ein-/Ausgabemodul IP69K, 24 V DC, 8 Ausgänge mit separater Versorgung, 8 E/A-Buchsen M12
| Produktname |
Eaton EU8E Digitalmodul
|
| Katalognummer |
183274
|
| Produkt Länge/Tiefe |
34 mm
|
| Produkthöhe |
212.6 mm
|
| Produktbreite |
61.6 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
IEC/EN 61131-2 UL |
| Kataloghinweise |
mit Versorgung
|
| EAN |
4015081782079
|
| Modellcode |
EU8E-SWD-8XD-1
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: zulässig
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anschlussart |
SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig
5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig |
| Datenübtrag.rate |
2 MBit/s, SmartWire-DT
Automatische Einstellung |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige der Displayausgänge: Gelbe LED |
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.7 W
|
| Ausgangsstrom |
0,5 A
|
| Verlustleistung |
1,7 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
|
| Kurzschlussauslösestrom |
Max. 1,2 A über 3 ms, Digitale Halbleiterausgänge
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
| Berstimpuls |
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 |
| Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) 1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) |
| Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Stromstoßbemessung |
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV |
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
Kurzschlussschutz (Sensorversorgung)
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich Überlastschutz (Sensorversorgung) Überlastfest (mit Diagnose) Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funktionen |
Kurzschlussschutz, verfügbare Ausgänge
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale |
| Stromverbrauch |
70 mA, max. Stromaufnahme pro M12 E/A Stecker, Sensorversorgung, SmartWire-DT-Netzwerk
79 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung |
| Schutzart |
Schutzart IP69K
|
| Montageart |
Schraubmontage (M4)
Wand-/Direktmontage möglich |
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Typ |
Digitalmodule
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Lampenlast |
≤ 3 W (bei RLL)
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
8
|
| Ausgang |
8 Transistorausgänge
|
| Schaltvermögen |
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Ausgänge zu SmartWire-DT: ja
|
| Verpolungsschutz |
Ja
|