Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183292
Modellcode: M30C-FL-A-*

Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, orange, individuell beschriftbar, Frontring Metall

Listenpreis EUR18.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 indicator light
Katalognummer
183292
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Modellcode
M30C-FL-A-*

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtmelder
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Farbe der Lünette
Chrom
Schockfestigkeit
Nicht geplant
Frontringmaterial
Metall
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
Linsenfarbe
Orangefarben
Design
flach
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Öffnungshöhe
30 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich
Linsentyp
Senkkopf
rund

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.