Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183315
Modellcode: DILDC600/22(RDS250)

Eaton Moeller® series DILDC DC-Leistungsschütz, 2 S, 2 Ö, 1000 V: 600 A, RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung

Listenpreis EUR8219.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILDC DC Leistungsschütz
Katalognummer
183315
Produkt Länge/Tiefe
248 mm
Produkthöhe
219 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
7.5 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NRNT
UL
CSA
CSA Class No.: C321124
UL508
IEC/EN 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL File No.: E338590
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Kataloghinweise
DILDC-Schütze verfügen über ein elektronisches Lichtbogenschutzsystem. Deshalb, ist es wichtig, die Grenzwerte der technischen Daten im Allgemeinen und speziell das angegebene Ein- bzw. Ausschaltvermögen einzuhalten. Durch Öffnen des Geräts erlischt die Gewährleistung sofort.
EAN
4015081782505
Modellcode
DILDC600/22(RDS250)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
72 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
600 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
9 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
900 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
900 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
900 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
900 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
900 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui) bei DC
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
900 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 1000 V
600 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
1000 V
Sichere Trennung
1000 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
1000 V, zwischen Steuereingängen und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
1000 V, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 900 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 6 kA), Sicherung, Zuordnungsart „2“, 400 V DC, stromführende Hauptpfade
Max. 900 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 30 kA), Sicherung, Zuordnungsart „1“, 1000 V DC, stromführende Hauptpfade
Max. 900 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 6 kA), Sicherung, Zuordnungsart „2“, 690 V DC, stromführende Hauptpfade
Max. 900 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 6 kA), Sicherung, Zuordnungsart „2“, 1000 V DC, stromführende Hauptpfade
Max. 900 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 30 kA), Sicherung, Zuordnungsart „1“, 400 V DC, stromführende Hauptpfade

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Anwendung
DC-Leistungsschütz
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Sein Einsatz in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen und zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich machen.
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Schalthäufigkeit
100 Elektrische Schaltspiele/h
1000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
1000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 VDC
Schockfestigkeit
10 g, S Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Signalpegel
5 V - 15 V, PLC Signal-Pegel (A3 - A4) nach IEC/EN 61131-2 (Typ 2), Magnetsysteme
Spannungsart
Gleichstrom

Magnetsystem

Abfallspannung
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-betätigt
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
575 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
575 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
9,5 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
18 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
18 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
9,5 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
350 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
80 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
40 ms

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
600 A, Maximale Motorleistung, Einphasig (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
0,8x5,5/1x6mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
40 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
50 - 240 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm² Hilfsleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0.75 - 2.5) mm², Control circuit cales
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
50 - 240 mm²
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
1/0 - 500 MCM, Hauptleiter
2 x (18 - 12)

Produktspezifikation exportieren