Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183929
+IZMX-PXRP-TA-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Zusatzausrüstung, Funktionszubehör für Steuergerät mit Leistungsüberwachung/Leistungsschalter Typ P (PXR25), Erdschlussschutz, ARMS, für IZMX...-P

Listenpreis EUR3,374.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
183929
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081790739
Modellcode
+IZMX-PXRP-TA-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kommunikation und Messfunktion
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Zusatzfunktionen für Leistungsschalter Typ P (PXR25)
  • Schutz Erdschluß U-V-W und ARMS
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX…-P…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.