Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Zusatzausrüstung, Funktionszubehör für: Steuergerät für Selektivschutz/Leistungsschalter Typ V (PXR20), Modbus, Für IZMX...-V
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
183930
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081790746
|
| Modellcode |
+IZMX-PXRV-M-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kommunikation und Messfunktion
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke |
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX…-V…
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|