Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183931
+IZMX-PXRV-TM-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Zubehör, Funktionszubehör für: Steuergerät für Selektivschutz/Leistungsschalter Typ V (PXR20), Erdschlussschutz, ARMS, für IZMX...-V

Listenpreis EUR3,086.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
183931
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081790753
Modellcode
+IZMX-PXRV-TM-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke
Kommunikation und Messfunktion

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Zusatzfunktionen für Leistungsschalter Typ V (PXR20)
  • Integrierter Schutz Erdschluss U-V-W und Modbus
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX…-V…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.