Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183935
IZMX-PXRV-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Auslöseeinheit PXR20, LSI

Listenpreis EUR1,403.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
183935
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081782642
Modellcode
IZMX-PXRV-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke
Kommunikation und Messfunktion
Ersatzteil
Zubehör

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Wird mit jedem Basis-Gerätetyp IZMX…-V… geliefert
  • Separater Auslöseblock (PXR20) für selektiven Schutz
  • Typ V
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.