Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183967
IZMX-CAS404-4000-1

Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Kassette 4000 A, IZMX404 ohne Anschluss für Steuerkabel

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
183967
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081782864
Modellcode
IZMX-CAS404-4000-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Stromstärkewert
4000 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Nennstrom
4000 A
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
  • Lieferumfang: Löschkammerabdeckung
  • mit Löschkammerabdeckung ohne Klemmenblöcken für die Steuerkreisklemmen.
  • Gewünschte Menge bitte separat bestellen
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX40…4-…W
4-polig
INX40…4-…W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.