Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183970
IZMX-THV163-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschluss 3p horizontal/vertikal, 1

Listenpreis EUR372.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
Katalognummer
183970
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
2.257 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081782895
Modellcode
IZMX-THV163-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hauptanschlusssätze

cLieferprogramm

Stromstärkewert
630 A - 1600 A
Besondere Merkmale
  • Dieser Anschlusssatz wird mit T-förmigen Adaptern für die Hauptanschlüsse geliefert
  • Diese Adapter können entweder als horizontale oder vertikale Anschlüsse verwendet werden.
  • Jedes Set enthält die Anschlüsse für oben und unten 3-polig = 6 Aus
  • 4-polig = 8 Aus
  • Rückseitiger Universalanschluss für Einschub.
Geeignet für
3-polig
Typ
Zubehör
Benutzt mit
3-polig
INX163…
IZMX163…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Produktspezifikation exportieren